STO (torque desligado com segurança conforme EN 61800-5-2)

  • STO (torque desligado com segurança conforme EN 61800-5-2) através de desligamento da entrada STO.
  • Se a função STO estiver ativada, o conversor de frequência não fornece energia para o motor que pode gerar torque. Essa função do componente de segurança corresponde a uma parada sem controle conforme EN 60204‑-1, categoria de parada 0.
  • O desligamento da entrada STO deve ser realizado com um controlador de segurança/relé de segurança externo adequado.
  • A figura seguinte apresenta a função STO:

v

Velocidade

t

Tempo

t1

Momento de acionamento do STO

Faixa de desligamento