STO (suppression sûre du couple selon EN 61800-5-2)
- STO (suppression sûre du couple selon IEC 61800-5-2) par déclenchement de l'entrée STO
- Lorsque la fonction STO est appliquée, le convertisseur de fréquence ne fournit pas l'énergie permettant au moteur de délivrer du couple. Cette sous-fonction de sécurité correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 0.
- La coupure de l'entrée STO doit s'effectuer à l'aide d'un système de pilotage de sécurité ou d'un dispositif de coupure de sécurité externe adapté.
- L'illustration suivante explique la fonction STO.

v | Vitesse |
t | Durée |
t1 | Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée. |
La fonction de sécurité est appliquée. |