SS1-t (arrêt de sécurité 1 avec gestion de la durée selon EN 61800-5-2)

  • SS1-t (arrêt de sécurité 1, avec gestion de la durée selon EN 61800-5-2) par commande externe adaptée (p. ex. dispositif de coupure de sécurité avec coupure différée).
  • Respecter la procédure suivante.
    • Ralentir l'entraînement selon la consigne préréglée avec la rampe de décélération adaptée.
    • Coupure de l'entrée STO (= activation de la fonction STO) après une temporisation de sécurité prédéfinie.
  • Cette sous-fonction de sécurité correspond à un arrêt contrôlé selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 1. La fonction SS1-t correspond à l'ancienne description de la fonction SS1(c).
  • L'illustration suivante explique la fonction SS1-t.

v

Vitesse

t

Durée

t1

Instant à partir duquel la rampe de décélération est appliquée.

t2

Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée.

Δt

Durée de temporisation jusqu'à l'application de la fonction STO.

Plage de la temporisation de sécurité

La fonction de sécurité est appliquée.