Remarques
Lors du montage, tenir compte des remarques suivantes.
- Éliminer soigneusement le produit anticorrosion et les éventuelles salissures qui recouvrent les arbres de sortie et les surfaces des flasques. Utiliser un solvant de type courant. Veiller à ce que le solvant n'entre pas en contact avec les roulements et les joints (risque de détérioration !).
- Veiller à ce que l'entraînement et la machine entraînée soient parfaitement alignés l'un par rapport à l'autre, afin de ne pas soumettre le bout d'arbre à des contraintes non admissibles (tenir compte des charges radiales admissibles !).
- Éviter les chocs sur le bout d'arbre. Ne pas y donner de coups de marteau.
- Veiller à un dégagement suffisant pour l'air de ventilation. L'air sortant et réchauffé d'autres appareils ne doit pas être influencer le refroidissement.
- Vérifier l'indice de protection par rapport aux indications de la notice d'exploitation et aux indications de la plaque signalétique.
ATTENTION
Risque de décharge électrostatique lors du montage de l'entraînement.
Dommages matériels.
- Pendant le montage, utiliser des équipements de protection contre la charge électrostatique (DES).
ATTENTION
Danger en cas de charge radiale trop élevée, de couple de serrage trop important sur les vis de fixation ou de vis de fixation trop longues.
Dommages matériels.
- Ne pas soumettre l'arbre de sortie à une surcharge radiale ou axiale (voir Caractéristiques techniques).
- Respecter les couples de serrage maximaux des vis de fixation.
- Respecter la longueur maximale des vis de fixation (voir Détermination de la longueur des vis).