Détermination de la longueur des vis
Pour une fixation de sécurité des moteurs, une longueur de vis minimale smin est nécessaire. La longueur de vis admissible maximale smax évite d'endommager le moteur.
Longueur de vis minimale smin = Emin + x
Longueur de vis maximale smax = Emax + x

Emax | Profondeur de vissage maximale |
Emin | Profondeur de vissage minimale |
smax | Longueur de vis maximale |
smin | Longueur de vis minimale |
x | Épaisseur de matériau |
Perçages pour les vis autotaraudeuses selon DIN 7500.
Taille | Profondeur de vissage recommandée | Couple de serrage recommandé |
|---|---|---|
M4 | 6 mm – 8 mm | 3 Nm +/- 0.2 Nm |
M5 | 9 mm – 10 mm | 5 Nm +/- 0.3 Nm |