HELUKABEL®
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110943 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / Section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
| – | non confectionné | non affecté |
| 1 | ||||
blanc 0.5 mm2 Ne pas raccorder ce conducteur. | – | non confectionné | non affecté |
| 2 | ||||
| – | non confectionné | non affecté |
| 3 | ||||
brun 0.5 mm2 | – | non confectionné | Raccordement F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
vert 0.5 mm2 | – | non confectionné | Raccordement F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
REMARQUE