Défauts 51 Traitement analogique
Sous-défaut : 51.1 Description : Courant à l'entrée de courant analogique trop bas | ||
|---|---|---|
| Réaction : Entrée analogique – Inférieure à limite 4 mA | |
Cause | Action | |
Le courant d'entrée de l'entrée analogique est inférieur à 4 mA. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique. | |
Sous-défaut : 51.2 Description : Commutation tension - courant erronée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration matérielle pour commuter entre entrée de tension et entrée de courant n'est pas compatible avec le paramétrage de l'entrée analogique. | – Vérifier la position du commutateur pour la configuration du courant / de la tension. ou – Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique. | |