Défauts 50 Carte E/S
Sous-défaut : 50.1 Description : Time out synchronisation Boot | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Carte E/S insérée dans l'appareil mais ne répond pas. | – En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier l'affectation de l'appareil de base et de la carte E/S. – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.2 Description : Pilote FPGA – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication entre le FPGA et la carte E/S ne fonctionne pas ou est perturbée. | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.3 Description : Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut total de contrôle au niveau de l'interface de communication entre la carte E/S et l'appareil de base (bus SPI) | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.4 Description : Time out bus SPI | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Time out au niveau de l'interface de communication entre la carte E/S et l'appareil de base (bus SPI). | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.5 Description : Défaut Watchdog | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut détecté par la surveillance du processeur de la carte E/S | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.6 Description : Time out signal prêt | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Carte E/S démarrée, mais communication cyclique impossible | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.7 Description : Défaut télégramme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans la communication entre la carte E/S et l'appareil de base. | – Remplacer la carte E/S débrochable. – Remplacer l'appareil de base. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 50.8 Description : Variante non admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La variante de carte E/S n'est pas supportée. | Utiliser la variante adéquate de carte E/S. | |