Défauts 52 Fonction de protection Ex catégorie 2

Sous-défaut : 52.1

Description : Défaut de mise en service

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un ou plusieurs paramètres de la fonction de protection Ex ont été modifiés.

Procéder à la mise en service de la fonction de protection Ex, puis seulement activer la fonction.

Sous-défaut : 52.2

Description : Fonction système non admissible activée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La fonction de protection Ex et la fonction "Courant à l'arrêt" ne peuvent pas être activées en même temps.

Désactiver la fonction "Courant à l'arrêt".

Sous-défaut : 52.3

Description : Courant nominal variateur trop grand

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Rapport entre le courant nominal variateur et le courant nominal moteur trop élevé.

Vérifier la combinaison moteur - variateur.

Sous-défaut : 52.4

Description : Paramétrage de la courbe crête de courant erroné

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors du paramétrage de la courbe crête de courant

– Procéder à une nouvelle mise en service.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 52.5

Description : Dépassement de la durée pour f < 5 Hz

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La fréquence du champ tournant ne doit pas être inférieure à 5 Hz pendant plus de 60 s. Cette durée a été dépassée.

– Vérifier la configuration.

– S'assurer que la fréquence du champ tournant n'est pas plus longtemps à une fréquence inférieure à 5 Hz.

– Vérifier le comportement à l'arrêt. Activer par exemple la fonction d'entraînement "FCB 01 Verrouillage étage de puissance" en cas de maintien de position de l'appareil.