Défauts 7 Circuit intermédiaire

Sous-défaut : 7.1

Description : Surtension dans le circuit intermédiaire

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire a été dépassée.

– Vérifier le raccordement de la résistance de freinage.

– Diminuer la décélération.

– Vérifier la configuration de la résistance de freinage (valeur de résistance).

Sous-défaut : 7.2

Description : Échec de décharge du circuit intermédiaire

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Le niveau de tension du circuit intermédiaire n'est pas redescendu en dessous du seuil de décharge dans le temps de décharge défini.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.