Défauts 6 Défaut réseau

Sous-défaut : 6.1

Description : Rupture de phases réseau

 

Réaction : Rupture de phases réseau

Cause

Action

Tension de circuit intermédiaire périodiquement trop basse.

Vérifier la tension réseau.

Phase réseau manquante

Vérifier le câble d'alimentation.

La qualité de la tension réseau est défectueuse.

Vérifier l'alimentation (fusibles, contacteur, composants réseau).