Défauts 4 Frein hacheur
Sous-défaut : 4.1 Description : Surintensité dans le frein hacheur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Puissance en générateur trop élevée. | Réduire la décélération. | |
Court-circuit dans le circuit de la résistance de freinage | Vérifier le câble d'alimentation de la résistance de freinage. | |
La résistance de freinage a une impédance trop basse. | Contrôler la valeur de résistance minimale admissible de la résistance de freinage et raccorder une résistance de freinage adaptée. | |
Sous-défaut : 4.2 Description : Frein hacheur défectueux | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Frein hacheur défectueux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |