Défauts 8 Surveillance vitesse

Sous-défaut : 8.1

Description : Surveillance vitesse – En mode moteur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le régulateur de vitesse travaille en butée de réglage (surcharge mécanique ou rupture de phases réseau ou moteur).

– Augmenter la durée de décélération de la surveillance de la vitesse.

– Réduire la charge.

– Augmenter la limitation de courant / limitation de couple.

– Réduire l'accélération.

– Contrôler la liaison moteur, le moteur et les phases réseau.

Le codeur n'est pas raccordé correctement.

Vérifier le raccordement codeur.

Le codeur tourne dans le mauvais sens de rotation.

Vérifier le sens de rotation.

Sous-défaut : 8.2

Description : Surveillance vitesse – En mode générateur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le régulateur de vitesse travaille en butée de réglage (surcharge mécanique ou rupture de phases réseau ou moteur).

– Augmenter la durée de décélération de la surveillance de la vitesse.

– Réduire la charge.

– Augmenter la limitation de courant / limitation de couple.

– Diminuer la décélération.

– Contrôler la liaison moteur, le moteur et les phases réseau.

Le codeur n'est pas raccordé correctement.

Vérifier le raccordement codeur.

Le codeur tourne dans le mauvais sens de rotation.

Vérifier le sens de rotation.

Sous-défaut : 8.3

Description : Dépassement de la vitesse maximale sur l'arbre moteur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Consigne trop élevée.

Diminuer la consigne.

Le moteur est entraîné par la charge.

Vérifier la configuration de l'entraînement.

La vitesse réelle a dépassé la valeur limite "Vitesse maximale sur l'arbre moteur". Cette valeur limite est définie en fonction du moteur et du réducteur lors de la mise en service.

Réduire la vitesse maximale possible.