Conditions d'utilisation générales

MOVIMOT® performance ELV

Classe d'encrassement

 

2 selon IEC 60664-1

Catégorie de surtension

 

III selon IEC 60664-1

Altitude d'implantation

h

Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions

Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.

Contrôle de la résistance mécanique

Classe 3M11 et classe 5M2 selon DIN EN IEC 60721-3-3/-5