Données de fonctionnement en cas de tension d'alimentation réduite, p. ex. DC 24 V

Le tableau suivant indique les données de fonctionnement en cas de tension d'alimentation réduite. Les valeurs qui diffèrent des valeurs standards sont sur fond gris.

Type

 

DCA63S-4LP/..

DCA63M-4LP/..

DCA63L-4LP/..

Couple nominal

MN

0.43 Nm

0.65 Nm

0.85 Nm

Couple moteur maximal

MMotMax 0

1.55 Nm

2.35 Nm

3.05 Nm

Couple moteur maximal pour 1500 min-1

MMotMax 1500

1.45 Nm

2.35 Nm

3.05 Nm

Couple moteur maximal pour 2000 min-1

MMotMax 2000

1.00 Nm

1.50 Nm

2.45 Nm

Vitesse moteur maximale

nmarche_à_vide

2500 min-1

2500 min-1

2500 min-1

Vitesse de fonctionnement

nred

2000 min-1

Puissance moteur

Pred

90 W

136 W

178 W

Alimentation

Ured

Tension de charge réduite DC 24 V

Courant nominal DC

IN DC PDS

4.6 A

6.7 A

8.6 A

Courant de marche à vide DC avec nN

IL DC PDS

0.33 A

0.48 A

0.55 A

[1]

Point de fonctionnement

[2]

Vitesse moteur maximale