Caractéristiques techniques générales

MOVIMOT® performance ELV

 

Nombre admissible des mises sous / hors tension de l'alimentation en tension

1 x par minute

Mode d'exploitation

S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1)

Mode de refroidissement

Autoventilation

Fonctions de signalisation

Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil

 

Immunité

EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel)

Émissivité

EN 61800-3 catégorie C2