Données de détermination de l'entraînement

Certaines données doivent être connues afin de pouvoir définir clairement les composants de l'entraînement. Il s'agit des données suivantes.

Données pour la définition de l'entraînement

Note

namax

Vitesse de sortie maximale

min-1

Mamax

Couple de sortie maximal

Nm

 

S.., ..%ED

Mode de service et durée de fonctionnement relative (ED) ; sinon, indiquer la tolérance de charge exacte.

Mgen

Couple dans les phases de fonctionnement en générateur

Nm

 

ngen

Vitesse dans les phases de fonctionnement en générateur

min-1

M = f(t)

Couple de l'application

n = f(t)

Vitesse de l'application

 

 

ϑamb

Température ambiante

°C

h

Altitude d'implantation

m