Plages de température

Les plages de température suivantes sont valables pour les appareils.

Plages de température

Moteur

-30 °C – +40 °C

Motoréducteur

-20 °C – +40 °C

Motoréducteur pour basses températures

-30 °C – +40 °C

Les entraînements spéciaux, autorisés pour une utilisation à basse température à partir de -30 °C ont, sur leur plaque signalétique, une indication de la plage de température correspondante. Les caractéristiques techniques de ces entraînements spéciaux sont identiques à celles des entraînements en exécution standard dans la plage de température 0 à 40 °C. En cas de démarrage dans une plage comprise entre -30 °C et 0 °C, le moteur ou motoréducteur froid doit en plus présenter les caractéristiques suivantes :

  • un courant de démarrage et un courant de fonctionnement plus élevés
  • une vitesse à vide réduite
  • un rendement réduit

REMARQUE

En cas de température ambiante inférieure à -25 °C, aucun connecteur ne doit être installé ou enfiché.