Détermination des caractéristiques du moteur
Pour dimensionner correctement un entraînement, les caractéristiques de la machine à entraîner (masse, vitesse, plage de réglage, etc.) sont indispensables.
Celles-ci permettront de définir le couple et la vitesse. Des informations complémentaires sont également fournies dans le fascicule Pratique de la technique d'entraînement