MOVIKIT®软件模块

针对自动化技术和简单驱动功能的标准任务,SEW-EURODRIVE可提供预配置的软件模块。

MOVIKIT®软件模块具备下列优势:

  • 缩短调试时间
  • 指定的已通过测试的功能范围
  • 标准化过程数据接口
  • 适用于工程设计工具的示例模块和示例项目
  • 根据需求,您还可以获得其他工程设计工具的示例模块和示例项目。

可以使用MOVISUITE®工程设计软件运行软件模块。借此能够实现简单快速的调试,而无需详细了解过程数据配置和设备的设定值配置。

下面以MOVIKIT® Velocity Drive和MOVIKIT® Positioning Drive为例进行简要介绍。