Módulos de software MOVIKIT®

Para tarefas padrão em tecnologia de automação e funções simples de acionamento, a SEW-EURODRIVE oferece módulos de software pré-configurados.

Os módulos de software MOVIKIT® oferecem as seguintes vantagens:

  • Colocação em operação mais rápida
  • Conjunto de funções especificado e testado
  • Interface de dados de processo padronizada
  • Exemplos de módulos e projetos para a ferramenta de engenharia
  • A pedido, também é possível receber exemplos de módulos e projetos para outras ferramentas de engenharia.

Os módulos de software podem ser colocados em operação com o software de engenharia MOVISUITE®. Isso permite uma colocação em operação simples e rápida, sem conhecimento detalhado da configuração dos dados de processo e da configuração do valor nominal da unidade.

Os módulos de software MOVIKIT® Velocity Drive e MOVIKIT® Positioning Drive estão brevemente explicados abaixo como exemplos.