Módulos de software MOVIKIT®

Para tareas estándar de la tecnología de automatización y funciones de accionamiento sencillas, SEW‑EURODRIVE pone a disposición unos módulos de software prefabricados.

Los módulos de software MOVIKIT® ofrecen las siguientes ventajas:

  • Puesta en marcha reducida
  • Gama de funciones probada, especificada
  • Interfaz de datos de proceso estandarizada
  • Bloques de ejemplo y proyectos de ejemplo para la herramienta de ingeniería
  • A solicitud, podrá conseguir también bloques de ejemplo y proyectos de ejemplo para otras herramientas de ingeniería.

Los módulos de software pueden ponerse en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®. Esto permite una puesta en marcha sencilla y rápida sin conocimientos detallados sobre configuración de los datos de proceso y configuración de consignas de la unidad.

A continuación se explican brevemente, a modo de ejemplo, los módulos de software MOVIKIT® Velocity Drive y MOVIKIT® Positioning Drive.