Configurar dados do processo manualmente
Se o software MOVIKIT® não for utilizado, é necessário configurar manualmente a fonte de dados do processo e os dados do processo.
Proceda da seguinte forma:
- Abrir a configuração do conversor e especificar os ajustes de parâmetro correspondentes em:
- [Valores nominais] > [Ajustes básicos] (por ex., a fonte de dados do processo)
- [Valores nominais] > [Interconexão do valor nominal]
- [Valores nominais] > [Interconexão do valor do perfil]
- [Valores nominais] > [Palavra de comando 1]/[Palavra de comando 2]/[Palavra de comando 3]
- [Valores atuais] > [Dados de entrada de processo]
- [Valores atuais] > [Palavra de estado 1]/[Palavra de estado 2]/[Palavra de estado 3]
- Salvar o projeto MOVISUITE®.