Configuration manuelle des données process
Si aucun module logiciel MOVIKIT® n'est utilisé, configurer manuellement la source de données process et les données process.
Procéder comme suit.
- Ouvrir la configuration du variateur de vitesse et définir les réglages de paramètres correspondants sous :
- [Consignes] > [Réglages de base] (p. ex. la source de données process)
- [Consignes] > [Affectation de consigne]
- [Consignes] > [Affectation valeur de profil]
- [Consignes] > [Mot de commande 1]/[Mot de commande 2]/[Mot de commande 3]
- [Mesures] > [Données EP]
- [Mesures] > [Mot d'état 1]/[Mot d'état 2]/[Mot d'état 3]
- Enregistrer le projet MOVISUITE®.