X15上允许使用的安全编码器
允许使用的安全编码器 | ||
|---|---|---|
允许使用的安全编码器 | EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W | |
特性 | HTL编码器信号A、 | |
信号电平 | 0 V – +3 V | 编码器通道LOW(逻辑“0”) 编码器通道HIGH(逻辑“1”) |
EI7C FS、E.7S、EK8W、A.7W、AK8W的最大工作转速 | 3600 min−1 | |
AK0H、AK1H的最大工作转速 | 6000 min−1 | |
允许的最大输入频率 | 1520 Hz | |
转速记录反应时间 | 计算公式: 转速记录反应时间 (ms) = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
转速记录故障反应时间故障反应时间是指从出现内部故障或编码器接口中出现可识别的外部故障到通过安全选件过渡到安全状态的整个持续时间。 | 不得大于正常状况下的反应时间。 | |
编码器电缆的最大长度 | 30 m | |