Zulässige Sicherheitsgeber an X15

Zulässige Sicherheitsgeber

zulässige Sicherheitsgeber

EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W

Eigenschaften

Geberschnittstelle für HTL-Gebersignale A, A, B, B, sin/cos-Gebersignale

Signalpegel

0 V – +3 V

Geberspur LOW (Logisch "0")

Geberspur HIGH (Logisch "1")

maximale Betriebsdrehzahl EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W

3600 min−1

maximale Betriebsdrehzahl AK0H, AK1H

6000 min−1

maximal zulässige Eingangsfrequenz

1520 Hz

Reaktionszeit Drehzahlerfassung

Berechnungsformel:

Reaktionszeit Drehzahlerfassung in ms = 13 + 7500/n

[n] = min−1

Fehlerreaktionszeit DrehzahlerfassungDie Fehlerreaktionszeit ist die gesamte Dauer vom Auftreten eines internen Fehlers oder eines erkennbaren externen Fehlers in der Geberanschaltung bis zum Übergang in den sicheren Zustand durch die Sicherheitsoption.

Nicht größer als die Reaktionszeit im fehlerfreien Fall.

maximale Länge des Geberkabels

30 m