Codeurs de sécurité admissibles sur X15

Codeurs de sécurité admissibles

Codeurs de sécurité admissibles

EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W

Caractéristiques

Interface codeur pour signaux codeur HTL A, A, B, B, signaux codeur sin/cos

Niveau de signal

0 V – +3 V

Voie de codeur LOW ("0" logique)

Voie de codeur HIGH ("1" logique)

Vitesse de fonctionnement maximale EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W

3600 min-1

Vitesse de fonctionnement maximale AK0H, AK1H

6000 min-1

Fréquence d'alimentation maximale admissible

1520 Hz

Temps de réaction mesure de vitesse

Formule de calcul

Temps de réaction mesure de vitesse en ms = 13 + 7500/n

[n] = min−1

Temps de réaction au défaut de mesure de vitesseLe temps de réaction au défaut est la durée totale entre l'apparition d'un défaut interne ou d'un défaut externe identifiable par le dispositif de mesure codeur et la commutation en état de sécurité par l'option de sécurité.

Pas supérieur au temps de réaction hors défaut

Longueur maximale du câble codeur

30 m