X17:SSI和正弦/余弦组合编码器
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
SSI和正弦/余弦组合编码器的连接 |
连接方式 |
|---|
D-Sub15,母头 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | cos+ | 信号通道余弦 (+)/时钟信号 (+) 编码器3 |
2 | sin+ | 信号通道正弦 (+)/数据线 (+) 编码器3 |
3 | TAKT+ | 时钟信号 (+) 编码器2 |
4 | DATA+ | 数据线 (+) 编码器2 |
5 | res. | 保留 |
6 | 温度传感器- | 温度传感器TF/TH/KTY/PK参考电位 |
7 | res. | 保留 |
8 | GND | 编码器电源参考电位 |
9 | cos- | 信号通道余弦 (-)/时钟信号 (-) 编码器3 |
10 | sin- | 信号通道正弦 (-)/数据线 (-) 编码器3 |
11 | TAKT- | 时钟信号 (-) 编码器2 |
12 | DATA- | 数据线 (-) 编码器2 |
13 | US24VG | DC 24 V编码器电源 |
14 | 温度传感器+ | 温度传感器TF/TH/KTY/PK |
15 | US12VG | DC 12 V编码器电源 |