X17: Encoders combinados SSI y sen/cos

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para encoders combinados SSI y sen/cos

Tipo de conexión

D-Sub15, hembra

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

cos+

Pista de señal coseno (+)/señal de impulso (+) encoder 3

2

sen+

Pista de señal seno (+)/cable de datos (+) encoder 3

3

TAKT+

Señal de impulso (+) encoder 2

4

DATA+

Cable de datos (+) encoder 2

5

res.

Reservado

6

Sonda térmica-

Potencial de referencia de sonda térmica TF/TH/KTY/PK

7

res.

Reservado

8

GND

Potencial de referencia de alimentación de encoder

9

cos-

Pista de señal coseno (-)/señal de impulso (-) encoder 3

10

sen-

Pista de señal seno (-)/cable de datos (-) encoder 3

11

TAKT-

Señal de impulso (-) encoder 2

12

DATA-

Cable de datos (-) encoder 2

13

US24VG

Alimentación del encoder de 24 V CC

14

Sonda térmica+

Sonda térmica TF/TH/KTY/PK

15

US12VG

Alimentación de encoder 12 V CC