X17 : codeurs SSI et codeurs bifonctions sin/cos

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour codeurs SSI et codeurs bifonctions sin/cos

Mode de raccordement

Sub-D 15, femelle

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

cos+

Voie de signal cosinus (+) / signal d'impulsion (+) codeur (3)

2

sin+

Voie de signal sinus (+) / liaison d'échange de données (+) codeur 3

3

TAKT+

Signal d'impulsion (+) codeur 2

4

DATA+

Liaison d'échange de données (+) codeur 2

5

res.

réservé

6

Sonde de température-

Potentiel de référence sondes de température TF / TH / KTY / PK

7

res.

réservé

8

GND

Potentiel de référence alimentation codeur

9

cos-

Voie de signal cosinus (-) / signal d'impulsion (-) codeur (3)

10

sin-

Voie de signal sinus (-) / liaison d'échange de données (-) codeur 3

11

TAKT-

Signal d'impulsion (-) codeur 2

12

DATA-

Liaison d'échange de données (-) codeur 2

13

US24VG

Alimentation codeur DC 24 V

14

Sonde de température+

Sondes de température TF / TH / KTY / PK

15

US12VG

Alimentation codeur DC 12 V