Опасное напряжение

При выполнении любых работ с электротехническими компонентами необходимо соблюдать 5 правил техники безопасности в приведенном ниже порядке, кроме тех случаев, когда имеются веские причины их несоблюдения (см. DIN EN 50110-1 (VDE 0115-1)):

  • Отключить напряжение.
  • Заблокировать от повторного включения.
  • Убедиться в отсутствии напряжения.
  • Заземлить и замкнуть накоротко.
  • Закрыть или оградить находящиеся рядом детали под напряжением.