Опасное напряжение

Если устройство включено, то на всех силовых выводах, а также на подключенных к ним кабелях и клеммах появляется опасное напряжение. Это происходит даже в том случае, когда изделие заблокировано. Во избежание поражения электротоком соблюдать следующие указания:

  • Не дотрагиваться до открытых токоведущих деталей изделия (например, штыревых контактов штекерного разъема, клемм).
  • Открытые токоведущие детали изделия оградить средствами защиты от прикосновения.
  • Прежде чем подавать напряжение питания, убедиться в том, что все требуемые крышки смонтированы.