Требования к эксплуатации

  • Эксплуатация допускается только в установленных техническими паспортами пределах. Это касается как внешнего контроллера безопасности, так и приводного устройства.
  • При длительном разблокированном или заблокированном состоянии входа STO функция диагностики, интегрированная в устройство, ограничена. Расширенные функции диагностики выполняются только при изменении уровня сигнала STO. Поэтому, чтобы обеспечить полный охват проверкой, подфункцию безопасности необходимо запрашивать через вход STO не реже одного раза в 12 месяцев (PL d согласно EN ISO 13849-1 и SIL 2 согласно EN 61800-5-2) или не реже одного раза в 3 месяца (PL e согласно EN ISO 13849-1 и SIL 3 согласно EN 61800-5-2) при подаваемом сетевом напряжении. При этом следует соблюдать указанный ниже порядок проведения проверки.

[1]

Макс. 12 мес. для уровня эффективности защиты PL d / уровня полноты безопасности SIL 2

Макс. 3 мес. для уровня эффективности защиты PL е / уровня полноты безопасности SIL 3

[2]

Внутренняя диагностика

[3]

Высокий уровень (High): нет STO

[4]

Низкий уровень (Low): STO в активном состоянии

  • Для полноценного испытания после сброса устройства (например, после включения сетевого напряжения) смену состояния (функция STO активна → не активна) можно начинать не ранее чем через 700 мс. Устройство сообщает о состоянии "Готово к работе" или "STO — безопасное отключение момента", если оно не находится в состоянии неисправности.
  • Обнаружение дефекта аппаратного обеспечения во внутренних каналах отключения STO приводит к блокирующему состоянию неисправности приводного устройства. Если производится сброс ошибки (например, посредством выключения/включения сетевого напряжения или удержания низкого уровня на входе STO в течение минимум 30 мс), после этого требуется провести полный тестовый процесс внутренней диагностики в указанном выше порядке. В том случае, если ошибка возникает вновь, следует заменить устройство или обратиться в сервисную службу SEW-EURODRIVE.