Требования к внешнему устройству контроллеру безопасности
В качестве альтернативы вместо контроллера безопасности можно использовать также защитно-коммутационное устройство. Приведенные ниже требования действуют в зависимости от ситуации.
- Контроллер безопасности, а также все прочие критичные с точки зрения безопасности компоненты системы должны иметь допуск как минимум для класса безопасности, требуемого в общей системе для соответствующей частичной защитной функции в зависимости от применения.
- В следующей таблице в качестве примера приведен требуемый класс безопасности контроллера безопасности:
Приводимая система | Требование к контроллеру безопасности |
|---|---|
Уровень эффективности защиты d согласно ISO 13849-1, уровень полноты безопасности 2 согласно IEC 62061 | Уровень эффективности защиты d согласно ISO 13849-1 Уровень полноты безопасности SIL 2 согласно IEC 61508 |
Уровень эффективности защиты e согласно ISO 13849-1, уровень полноты безопасности 3 согласно IEC 62061 | Уровень эффективности защиты e согласно ISO 13849-1, уровень полноты безопасности 3 согласно IEC 61508 |
- Подключение контроллера безопасности должно соответствовать требуемому классу безопасности (см. документацию изготовителя). Вход STO устройства может быть подключен с использованием двух полюсов (переключение P или переключение PM) либо с использованием одного полюса (переключение P).
- Для расчета схемы необходимо соблюдать значения, определенные в спецификации контроллера безопасности.
- Ко входу STO запрещается напрямую подключать бесконтактные защитные устройства (например, фоторелейные барьеры и сканеры) согласно EN 61496-1 и аварийные выключатели. Подключение должно производиться через контроллер безопасности или защитно-коммутационное устройство.
- Согласно EN ISO 14118, во избежание неожиданного запуска необходимо спроектировать и подключить безопасную систему управления таким образом, чтобы возврат командоаппарата в исходное положение не приводил к повторному запуску. То есть повторный запуск должен быть возможен только после ручного сброса цепи безопасности.
- Если неисправности подключения STO не исключены согласно ISO 13849-2 или IEC 61800-5-2, внешнее защитное устройство должно, в зависимости от способа подключения, в течение 20 с распознавать следующие ошибки в схеме STO:
- 2-полюсное P-переключение:
- короткое замыкание 24 В на F_STO_P1 или F_STO_P2 ("залипание" на 1)
- перекрестное замыкание между F_STO_P1 и F_STO_P2
- 2-полюсное PM-переключение:
- короткое замыкание 24 В на F_STO_P1 ("залипание" на 1)
- короткое замыкание 0 В на F_STO_M ("залипание" на 0)
- 1-полюсное P-переключение:
- При однополюсном подключении для соединения между защитно-коммутационным устройством и входом STO нужно исключить неисправности.
2-полюсное P-переключение:
- Испытательные импульсы можно подавать при включенном и выключенном состоянии:
- Испытательные импульсы на обоих P-каналах должны переключаться со смещением времени. Однако дополнительно могут выдаваться испытательные импульсы без смещения времени.
- Испытательные импульсы на обоих P-каналах должны иметь максимальную продолжительность 1 мс.
- Следующий испытательный импульс на одном P-канале должен выдаваться не ранее чем через 2 мс.
- Испытательные импульсы включения должны выдаваться серией, содержащей максимум три тестовых импульса с интервалом 2 мс. После серии импульсов должна выдерживаться пауза не менее 500 мс, прежде чем будет выдан следующий испытательный импульс включения или следующая серия испытательных импульсов включения.
- Испытательные импульсы должны контролироваться в защитном устройстве. Распознав ошибку, защитное устройство должно отреагировать соответствующим образом.
- Максимальное допустимое расхождение уровней сигнала во времени составляет 130 мс. В случае большего расхождения во времени устройство переходит в состояние ошибки STO (F20.11).
2-полюсное PM-переключение:
- Испытательные импульсы можно подавать при включенном и выключенном состоянии:
- Испытательные импульсы на P-канале и М-канале должны иметь максимальную продолжительность 1 мс.
- Следующий испытательный импульс на P-канале или М-канале должен выдаваться не ранее чем через 2 мс.
- Испытательные импульсы включения должны выдаваться серией, содержащей максимум три тестовых импульса с интервалом 2 мс. После серии импульсов должна выдерживаться пауза не менее 500 мс, прежде чем будет выдан следующий испытательный импульс включения или следующая серия испытательных импульсов включения.
- Испытательные импульсы должны контролироваться в защитном устройстве. Распознав ошибку, защитное устройство должно отреагировать соответствующим образом.
1-полюсное P-переключение:
- В выключенном состоянии на P-канале не должно быть испытательных импульсов включения.
- Во включенном состоянии:
- Испытательные импульсы выключения на P-канале должны иметь максимальную продолжительность 1 мс.
- Следующий испытательный импульс выключения должен выдаваться не ранее чем через 2 мс.
- Испытательные импульсы включения должны выдаваться серией, содержащей максимум три тестовых импульса с интервалом 2 мс. После серии импульсов должна выдерживаться пауза не менее 500 мс, прежде чем будет выдан следующий испытательный импульс включения или следующая серия испытательных импульсов включения.
- Испытательные импульсы должны контролироваться в защитном устройстве. Распознав ошибку, защитное устройство должно отреагировать соответствующим образом.