Подключение кабелей системной шины

Следует выполнить перечисленные далее действия.

Штекеры кабелей системной шины окрашены в красный цвет.

  1. ВНИМАНИЕ! Применение неподходящего кабеля. Повреждение преобразователя. При использовании 8-контактного кабеля системной шины могут возникать сбои в работе или неисправности подключенных устройств. Использовать только 4-контактный кабель системной шины.
  2. Соединить отдельные компоненты автоматизации между собой с помощью кабелей системной шины.
  3. Подключить штекеры ко входу шины X30 IN.
  4. Подключить штекеры к выходу шины X30 OUT.
  5. Закрепить кабели системной шины на клемме для экрана.