Разводка кабелей системной и модульной шин
Для подключения системной шины EtherCAT®/SBusPLUS или модульной шины компания SEW-EURODRIVE рекомендует использовать только готовые кабели производства SEW-EURODRIVE. Разъемы RJ45 кабелей системной шины и модульной шины, а также гнезда в преобразователях испытаны специалистами SEW-EURODRIVE на механическую стабильность и надежность контактов. Если используются иные кабели и разъемы, то SEW-EURODRIVE не может гарантировать качества соединения.
Дополнительные сведения