Технические данные

Дроссель звена постоянного тока

Единица

ZD010-0200

ZD040-0070

ZD140-0020

ZD330-0006

Номер

 

17968437

17968402

17968410

17968429

Номинальное напряжение сети (согласно EN 50160) переменного тока Uсети

В

3 × 380—500 В

Номинальный постоянный ток Iсети

A

10

40

140

330

Частота электросети fсети

Гц

50—60 ± 5 %

Мощность потерь при Iсети PП

Вт

7

17

29

40

Температура окружающей среды ϑокр.

°C

-10—40

Степень защиты

 

 IP10

Контакты
+UZ/-UZ/+UZ'/-UZ'

 

Наборные клеммы

Шпильки M6

Шпильки M10

Шпильки M12

Сечение

мм2

4

Соединительные контакты PE

 

Шпильки M5

Шпильки M6

Шпильки M8

Шпильки M8

Момент затяжки

Н·м

0.6—0.8

3

M10: 10

PE: 6

M12: 15.5

PE: 6