Пример проектирования
В следующем примере показано проектирование 24-вольтного питания для специального преобразователя MDX9.A-0040-5E3-4-.00 с универсальной картой для датчиков CES11A и расширением входов/выходов CID21A.
Цифровой вход DI00 (разблокировка оконечного каскада) получает питание от преобразователя.
Тормоз двигателя активируется через DB00, для катушки тормозного реле необходим ток 100 мА при 24 В пост. тока.
Каждый из 4 выходов опции CID21A нагружается постоянным током 50 мА.
Потребляемая мощность базового блока: 20 Вт + 1 × датчик двигателя: 5 Вт
Потребляемая мощность опции CES11A без датчика: 0.8 Вт
1× внешний датчик: 12 Вт
Потребляемая мощность опции CID21A без клемм: 0.4 Вт
Потребляемая мощность входов (базовый блок): 1 × 0.1 Вт = 0.1 Вт
Потребляемая мощность подключения тормоза к DB00: 24 В × 0.1 A = 2.4 Вт
Потребляемая мощность двоичных выходов: 4 × 24 В × 0.05 A = 4.8 Вт
Суммарная потребляемая мощность составляет: 45.6 Вт