Указания относительно надежной эксплуатации

С помощью прикладного протокола компании SEW‑EURODRIVE авторизованный персонал может активировать на устройстве различные варианты сервисного доступа. Аутентификация пользователя осуществляется с помощью статических данных доступа. Они предназначены не только для защиты от атак на информационно-технологическую безопасность, но и для защиты от внесения нежелательных изменений. Поэтому их нельзя изменить.

С целью предотвращения несанкционированного сервисного доступа необходимо ограничить доступ к сети в соответствии с уровнем развития техники; подробнее см. в разделе Информационно-технологическая безопасность окружающего оборудования.