Информационно-технологическая безопасность окружающего оборудования
Настройки компонентов привода и системы управления, встроенных в коммуникационную сеть (например, полевую шину или сеть Ethernet), можно выполнять и из более удаленных мест. В связи с этим имеется опасность, что невидимое извне изменение параметров может привести к неожиданному и неконтролируемому поведению системы, а также негативно повлиять на эксплуатационную безопасность, готовность системы или безопасность данных.
Удостовериться, что несанкционированный доступ невозможен (в первую очередь это касается систем, объединенных в сеть на базе Ethernet, а также инженерных интерфейсов). Применение специфических стандартов безопасности ИТ — например, сегментация коммуникационных сетей — обеспечивает дополнительную защиту портов от доступа. Обзор портов и служб, предоставляемых коммуникационными интерфейсами, см. в разделе Online Support. Информационно-технологическая безопасность изделия гарантируется только при его применении в среде, защищенной стратегиями глубокоэшелонированной защиты.
Необходимо четко разграничить участки ответственности в области информационно-технологической безопасности при эксплуатации оборудования. SEW-EURODRIVE рекомендует применять систему менеджмента информационной безопасности в соответствии с ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 62443-2-4.