Трехпроводное управление (3-Wire-Control)
3-Wire-Control — метод управления для работы с кнопками. Разрешение осуществляется с управлением по фронту посредством выбора направления вращения. Если одновременно активировать положительное и отрицательное направление вращения или убрать разрешения сигнала останова, для останова используется FCB 13 (остановка приводимой системы). Источник уставки скорости может быть выбран свободно.
Дополнительные сведения