Условия для ввода в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию допускается при выполнении перечисленных ниже условий:

  • Механический и электрический монтаж преобразователя выполнен согласно предписаниям.
  • Проектирование преобразователя и подключенных приводов выполнено правильно.
  • Приняты соответствующие меры, исключающие неожиданный пуск приводов.
  • Приняты меры предосторожности, исключающие угрозы для людей и оборудования.

Ввод в эксплуатацию можно выполнить с помощью прикладного программного обеспечения MOVISUITE®.