Использование в приводе подъемных устройств
При использовании в приводе подъемных устройств перед вводом в эксплуатацию необходимо дополнительно выполнить следующие действия:
- Необходимо соблюдать следующие указания:
- Запрещено использовать это устройство как единственный компонент обеспечения безопасности привода подъемных устройств.
- В качестве дополнительного защитного оборудования применять систему контроля или механическое защитное оборудование.
- Запрещается использовать функцию "Отпускание тормоза / деактивация DynaStop® при FCB01" на подъемных устройствах или в ситуациях применения, в которых возможно падение груза. Блокировка функции производится следующим образом:
- Заблокировать функцию через параметр Отпускание тормоза / деактивация DynaStop® при FCB01 — Активировать = "0" (путь: Функции > Функции привода > FCB01 Блокировка выходного каскада).
- УВЕДОМЛЕНИЕ На подъемных устройствах использование привода в сочетании с режимом регулирования ELSM® не допускается.
- Установить параметры в прикладном программном обеспечении MOVISUITE® в соответствии с требованиями для привода подъемных устройств и оценкой безопасности.
- На приводах с тормозом установить параметр Наложение тормоза при STO (8501.3) = "1" (да); путь: Функции > Функции привода > FCB01 Блокировка выходного каскада; см. главу "Механический тормоз в сочетании с STO".
- В прикладном программном обеспечении MOVISUITE® проверить настройку параметра Предварительное натяжение подъемного устройства; путь: Приводная система > Регулятор > Поведение двигателя. Настроить параметр в соответствии с требованиями привода подъемного устройства. Дополнительную информацию о доступных настройках "Выкл", "Сохранить" и "Значение инициализации" см. в онлайн-справке параметра.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Использование без датчика в приводе подъемных устройств
Организовать управление таким образом, чтобы реверсирование было возможно только в неподвижном состоянии (при наложенном тормозе).
Если направление вращения требуется изменять во время движения, следует использовать привод с датчиком.
- Режим работы U/f не рекомендуется для подъемных устройств.