Монтаж клеммы для экрана датчика
Следует выполнить перечисленные далее действия.
У типоразмера 5 в серийную комплектацию входит клемма подключения экрана для датчика. Клемма подключения экрана еще не смонтирована на устройство.
- Отпустить (но не выкручивать полностью) один из нижних крепежных винтов для фиксации преобразователя, расположенных на задней стенке электрошкафа.
- Вставить клемму для экрана, как показано.
- Снова затянуть крепежные винты для фиксации преобразователя, расположенные на задней стенке электрошкафа.