Ошибка 20. Контроль устройства
Подошибка: 20.1 Описание: ошибка напряжения питания | ||
|---|---|---|
| Реакция: Remote — критическая ошибка | |
Причина | Мера | |
Напряжение внутреннего питания электронных компонентов или внешнее резервное напряжение питания 24 В пост. тока выходит за пределы разрешенного диапазона напряжения. | – Проверить и при необходимости отрегулировать уровень внешнего напряжения питания 24 В постоянного тока для режима ожидания, а также правильность подключения. – Квитировать ошибку. – При повторном возникновении ошибки заменить устройство. За дополнительной помощью следует обращаться в сервисную службу SEW‑EURODRIVE. | |
Подошибка: 20.8 Описание: предупреждение вентилятора | ||
|---|---|---|
| Реакция: Remote — предупреждение с автоматическим сбросом | |
Причина | Мера | |
Вентилятор функционирует неправильно. | Проверить работу вентилятора. | |
Подошибка: 20.9 Описание: ошибка вентилятора | ||
|---|---|---|
| Реакция: Remote — стандартная ошибка | |
Причина | Мера | |
Неисправен вентилятор. | Обратиться в сервисную службу SEW-EURODRIVE. | |