Défauts 20 Surveillance de l'appareil

Défaut : 20.1 (1401hex | 5121dec)

Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible.

– Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Alimentation 24 V en surcharge

Vérifier la configuration de la puissance requise.

Défaut : 20.8 (1408hex | 5128dec)

Description : Ventilateur – Avertissement

 

Réaction : À distance – Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Le fonctionnement du ventilateur est perturbé.

– Vérifier la propreté du ventilateur.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 20.9 (1409hex | 5129dec)

Description : Ventilateur – Défaut

 

Réaction : À distance – Défaut standard

Cause

Action

Le ventilateur est défectueux.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.