Технические данные
Тормозной резистор | Единица измерения | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T |
|---|---|---|---|---|
Номер |
| 17983215 | 17983231 | 19155301 |
Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения | кВт | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
Значение сопротивления RTC | Ом | 27 ± 10 % | ||
Ток срабатывания Iсраб. | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 |
Тип конструкции |
| Проволочный резистор | Рамочный реостат | |
Силовые подключения |
| Керамическая клемма 2.5 мм2 | ||
Момент затяжки | Н·м | 0.5 | ||
Подключение PE |
| M4 | M5 | |
Момент затяжки PE | Н·м | 1.8 | 2.5 | |
Степень защиты |
| IP20 | ||
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –20 °C до +40 °C | ||
Масса | кг | 5.8 | 8 | 10 |