Технические данные
Тормозной резистор | Единица измерения | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T |
|---|---|---|---|---|
Номер |
| 17983207 | 18201342 | 18200842 |
Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения | кВт | 1 | 1.2 | 2 |
Значение сопротивления RTC | Ом | 47 ± 10 % | ||
Ток отключения IF | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 |
Тип конструкции |
| Проволочный резистор | ||
Силовые подключения |
| Керамическая клемма 2.5 мм2 | ||
Момент затяжки | Н·м | 0.5 | ||
Подключение PE |
| M4 | ||
Момент затяжки PE | Н·м | 1.8 | ||
Степень защиты |
| IP20 | ||
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –20 °C до +40 °C | ||
Масса | кг | 4 | 4.9 | 6.7 |