Технические данные
Тормозной резистор | Единица | BW120-001 | BW100-002/M | BW100-001 | BW100-002 | BW100-006-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
Номер |
| 18176011 | 25664514 | 08281718 | 08281653 | 18204198 |
Нагрузочная способность при 100 % ED | кВт | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
Значение сопротивления RТС | Ом | 117 | 100 | 100 ± 10 % | ||
Ток отключения IF | A | – | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 |
Тип конструкции |
| Подкладываемый позистор | Подкладываемый резистор плоского исполнения | Плоский резистор | Проволочный резистор | |
Силовые подключения |
| Отдельные жилы | Керамическая клемма 2.5 мм2 | |||
Длина провода | мм | 170 | 300 | 510 | – | |
Сечение жил кабеля | мм2 | 0.5 |
| 1.5 | – | |
Момент затяжки | Н·м | – | 0.5 | |||
Подключение PE |
| – | M4 | |||
Момент затяжки PE | Н·м | – | 1.8 | |||
Степень защиты согласно EN 60529 |
| IP20 | IP40 | IP54 | IP20 | |
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –20 до +40 °C | ||||
Масса | кг | 0.95 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 3 |