Технические данные
Тормозной резистор | Единица измерения | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T |
|---|---|---|---|---|
Номер |
| 17983266 | 17983274 | 19155298 |
Нагрузочная способность при 100 %-ной продолжительности включения | кВт | 2.4 | 5 | 10.8 |
Значение сопротивления RTC | Ом | 10 ± 10 % | ||
Ток срабатывания Iсраб. | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 |
Тип конструкции |
| Проволочный резистор | Стальной решетчатый резистор, конструкция 1 | |
Силовые подключения |
| Керамическая клемма 2.5 мм2 | Шпильки M8 | |
Момент затяжки | Н·м | 0.5 | 6 | |
Подключение PE |
| Шпильки M4 | Шпильки M6 | |
Момент затяжки PE | Н·м | 1.8 | 3 | |
Степень защиты |
| IP20 | ||
Температура окружающей среды ϑокр |
| от –20 °C до +40 °C | ||
Масса | кг | 8 | 11 | 17.5 |